Tekniset tiedot – esimerkki, synkroninen

Parametrit

Arvo

Asetus ikkunassa

Napaluku

6

Taajuus ja napaluku

Frequency (Taajuus)

225 Hz

Taajuus ja napaluku

Järjestelmäjännite Usys

AC 230 V

Moottorin nimellisjännite ja nimellisvääntömomentti

Kierroslukuluokka

4500 min -1

Moottorin kierrosluku ja moottorin nimellisvirta

Haarainduktanssi L1

12.3 mH

Induktanssi ja napapyörän jännite

Tyhjäkäyntijännite Upo

35.9 V/1000 min -1

Induktanssi ja napapyörän jännite

Seisontamomentti M0

1.3 Nm

Moottorin nimellisjännite ja nimellisvääntömomentti

Seisontavirta I0

2.29 A

Moottorin kierrosluku ja moottorin nimellisvirta

Maksimimomentti Mpk

5.2 Nm

Maksimimomentti moottoriakselilla ja moottorin maksimivirta

Maksimivirta Imax

13.8 A

Maksimimomentti moottoriakselilla ja moottorin maksimivirta

Nimellismomentti

1.21 Nm

Moottorin nimellisjännite ja nimellisvääntömomentti