기술 데이터 – 동기 예시
매개변수 | 값 | 창에서 설정 |
|---|---|---|
자극 수 | 6 | |
주파수 | 225 Hz | |
시스템 전압 | AC 230 V | |
속도 등급 | 4500 min -1 | |
상 인덕턴스 L1 | 12.3 mH | |
무부하 전압 Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
정지 토크 M0 | 1.3 Nm | |
정지 전류 I0 | 2.29 A | |
최대 토크 Mpk | 5.2 Nm | |
최대 전류 Imax | 13.8 A | |
공칭 토크 | 1.21 Nm |
매개변수 | 값 | 창에서 설정 |
|---|---|---|
자극 수 | 6 | |
주파수 | 225 Hz | |
시스템 전압 | AC 230 V | |
속도 등급 | 4500 min -1 | |
상 인덕턴스 L1 | 12.3 mH | |
무부하 전압 Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
정지 토크 M0 | 1.3 Nm | |
정지 전류 I0 | 2.29 A | |
최대 토크 Mpk | 5.2 Nm | |
최대 전류 Imax | 13.8 A | |
공칭 토크 | 1.21 Nm |