Technische Daten – Beispiel synchron
Parameter | Wert | Einstellung im Fenster |
|---|---|---|
Polzahl | 6 | |
Frequenz | 225 Hz | |
Systemspannung Usys | AC 230 V | |
Drehzahlklasse | 4500 min -1 | |
Stranginduktivität L1 | 12.3 mH | |
Leerlaufspannung Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
Stillstandmoment M0 | 1.3 Nm | |
Stillstandsstrom I0 | 2.29 A | |
Maximalmoment Mpk | 5.2 Nm | |
Maximalstrom Imax | 13.8 A | |
Nennmoment | 1.21 Nm |