技术数据 – 同步示例
参数 | 数值 | 窗口中的设置 |
|---|---|---|
极数 | 6 | |
频率 | 225 Hz | |
系统电压Usys | AC 230 V | |
转速等级 | 4500 min -1 | |
相电感L1 | 12.3 mH | |
空载电压Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
静态力矩M0 | 1.3 Nm | |
静态电流I0 | 2.29 A | |
最大扭矩M峰值 | 5.2 Nm | |
最大电流I最大 | 13.8 A | |
额定力矩 | 1.21 Nm |
参数 | 数值 | 窗口中的设置 |
|---|---|---|
极数 | 6 | |
频率 | 225 Hz | |
系统电压Usys | AC 230 V | |
转速等级 | 4500 min -1 | |
相电感L1 | 12.3 mH | |
空载电压Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
静态力矩M0 | 1.3 Nm | |
静态电流I0 | 2.29 A | |
最大扭矩M峰值 | 5.2 Nm | |
最大电流I最大 | 13.8 A | |
额定力矩 | 1.21 Nm |