Teknik bilgiler – Senkron örnek
Parametre | Değer | Pencerede ayar |
|---|---|---|
Kutup sayısı | 6 | |
Frekans | 225 Hz | |
Sistem gerilimi Usys | AC 230 V | |
Hız sınıfı | 4500 min -1 | |
Hat endüktansı L1 | 12.3 mH | |
Rölanti gerilimi Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
Statik tork M0 | 1.3 Nm | |
Durma akımı I0 | 2.29 A | |
Maksimum tork Mpk | 5.2 Nm | |
Maksimum akım Imaks | 13.8 A | |
Anma torku | 1.21 Nm |