Tekniske data – eksempel synkronmotor
Parameter | Verdi | Innstilling i vinduet |
|---|---|---|
Antall poler | 6 | |
Frekvens | 225 Hz | |
Systemspenning Usys | 230 V AC | |
Turtallsklasse | 4500 min -1 | |
Faseinduktivitet L1 | 12.3 mH | |
Spenning uten last Upo | 35.9 V/1000 min -1 | |
Stillstandsmoment M0 | 1.3 Nm | |
Stillstandsstrøm I0 | 2.29 A | |
Maksimalt dreiemoment Mpk | 5.2 Nm | |
Maksimal strøm Imax | 13.8 A | |
Nominelt moment | 1.21 Nm |