Induktans og intern spenning

Vær oppmerksom på følgende informasjon:

  • Legg inn faseinduktivitet ved induktans.
  • Legg inn spenning relatert til 1000 min-1 for intern spenning. For synkronmotorer angis denne i format V/rpm eller liknende.

Parameter

Mulige verdier

Enhet

Inductance (Induktans)

0.000 – 100000.000

H

Internal voltage (intern spenning)

0.00 – 100000.00

V