Induktans og polhjulsspænding

Følg de følgende anvisninger:
- Indtast strenginduktansen ved induktansen.
- Indtast spændingen i forhold til 1000 min-1 ved polhjulsspændingen. Denne angives ved synkronmotorer i formatet V/rpm eller lignende.
Parameter | Mulige værdier | Enhed |
|---|---|---|
Inductance (Induktans) | 0.000 – 100000.000 | H |
Internal voltage (Polhjulsspænding) | 0.00 – 100000.00 | V |