Indutância e tensão interna

Observe as seguintes notas:
- Na indutância, indique a indutância da fase.
- Na tensão interna, indique a tensão referente a 1000 min-1. Para os motores síncronos, esta é especificada no formato V/min-1 ou semelhante.
Parâmetro | Valores possíveis | Unidade |
|---|---|---|
Inductance (Indutância) | 0.000 – 100000.000 | H |
Internal voltage (Tensão interna) | 0.00 – 100000.00 | V |