Maksimalt drejningsmoment på motorakslen og maksimal motorstrøm

Du kan kun angive en værdi. Der tages ikke hensyn til værdien for den inaktive parameter.
Parameter | Mulige værdier | Enhed |
|---|---|---|
Maximum torque on motor shaft (Maksimalt drejningsmoment på motoraksel) | 0.001 – 10000.000 | Nm |
Max. motor current (Maksimal motorstrøm) | 0.001 – 10000.000 | A |