Velocidade nominal do motor e corrente nominal do motor

Parâmetro

Valores possíveis

Unidade

Nominal motor speed (Velocidade nominal do motor)

1 – 36000

min-1

Nominal motor current (Corrente nominal do motor)

0.001 – 10000.000

A