Beschikbare inbedrijfstellingen

Optie

Betekenis

Beschikbaar voor

Met MOVILINK® DDI-data

De motor wordt tijdens het initiële inschakelen automatisch in bedrijf gesteld. De motordata worden daarbij elektronisch uitgelezen en aan de geselecteerde aandrijfstreng overgedragen en kunnen indien nodig worden aangepast.

SEW-motoren met MOVILINK® DDI.

Met elektronisch typeplaatje

De motordata worden elektronisch uitgelezen en aan de geselecteerde aandrijfstreng overgedragen en kunnen indien nodig worden aangepast.

SEW-motoren met encoders die over een elektronisch typeplaatje beschikken, bijvoorbeeld AK0H.

Zonder elektronisch typeplaatje

Het programmeerapparaat heeft een catalogus, waarin alle data over SEW-motorn zijn opgeslagen. Na het selectie van de motor worden de standaarddata automatisch geladen en kunnen ze indien nodig worden aangepast.

 

SEW-motoren

Motor van vreemd fabricaat asynchroon

U moet de motordata handmatig invoeren.

Alle asynchrone motoren

Motor van vreemd fabricaat synchroon

U moet de motordata handmatig invoeren.

Alle synchrone motoren.

MOVILINK® DDI-data

herstellen

 

De motorgegevens worden opnieuw uitgelezen en aan de aandrijfstreng doorgegeven. Data die ervoor handmatig gewijzigd zijn worden overschreven.

SEW-motoren met MOVILINK® DDI

SmartDrive

De SmartDrive inbedrijfstelling biedt een landspecifieke basisinbedrijfstelling voor een op de regelaar op vermogen aangepaste asyonchrone motor met typische kerngegevens.

Op vermogen aangepaste asynchrone motor