Puestas en marcha disponibles
Opción | Significado | Disponible para |
|---|---|---|
Con datos MOVILINK® DDI | El motor se pone en marcha automáticamente durante la conexión inicial. Durante la misma, los datos del motor se leen electrónicamente y se transfieren al conjunto de accionamiento seleccionado, pudiendo adaptarse en caso necesario. | Motores SEW con MOVILINK® DDI. |
Con placa de características electrónica | Los datos del motor se leen electrónicamente y se transfieren al conjunto de accionamiento seleccionado, pudiendo adaptarse en caso necesario. | Motores SEW con encoders que cuentan con una placa de características electrónica, p. ej. AK0H. |
Sin placa de características electrónica | La consola de programación contiene un catálogo en el que están guardados todos los datos referentes a los motores SEW. Tras la selección del motor se cargan automáticamente los datos estándar, pudiendo adaptarse en caso necesario.
| Motores SEW |
Motor no SEW asíncrono | Debe introducir los datos del motor manualmente. | Todos los motores asíncronos |
Motor no SEW síncrono | Debe introducir los datos del motor manualmente. | Todos los motores síncronos. |
Datos MOVILINK® DDI Restablecer
| Los datos del motor se leen nuevamente y se transfieren al conjunto de accionamiento. Los datos modificados previamente se sobrescriben. | Motores SEW con MOVILINK® DDI |
SmartDrive | La puesta en marcha SmartDrive le ofrece una puesta en marcha básica, específica para su país, para un motor asíncrono adaptado a la potencia del variador con datos técnicos típicos. | Motor asíncrono adaptado a potencia |