Selección del conjunto de accionamiento

Cuando hay 2 conjuntos de accionamiento disponibles, se muestran los siguientes campos de opción:
Opción | Significado |
|---|---|
Drive train 1 (Conjunto de accionamiento 1) | Seleccione qué conjunto de accionamiento desea poner en marcha o borrar. |
Drive train 2 (Conjunto de accionamiento 2) | |
Delete drive train 1 (Borrar conjunto de accionamiento 1) | |
Delete drive train 2 (Borrar conjunto de accionamiento 2) |
Si selecciona Conjunto de accionamiento 1 o Conjunto de accionamiento 2 y seguidamente pulsa la segunda tecla de función, se procede a leer la parametrización actual del conjunto de accionamiento desde la unidad.