Selezione della linea di azionamento

Se sono disponibili 2 linee di azionamento vengono visualizzati le seguenti caselle di opzione:

Opzione

Significato

Drive train 1 (linea di azionamento 1)

Selezionare la linea di azionamento da mettere in servizio o da eliminare.

Drive train 2 (linea di azionamento 1)

Delete drive train 1 (elimina linea di azionamento 1)

Delete drive train 2 (elimina linea di azionamento 1)

Con la selezione Drive train 1 (linea di azionamento 1) o Drive train 2 (linea di azionamento 2) e toccando quindi il secondo tasto di funzione viene letta nell'unità la parametrizzazione attuale della linea di azionamento.