Sélection de la motorisation-transmission

S'il y a deux motorisations-transmissions, les champs d'option suivants s'affichent.

Option

Signification

Motorisation-transmission 1

Choisir quelle motorisation-transmission doit être mise en service ou supprimée.

Motorisation-transmission 2

Supprimer la motorisation-transmission 1.

Supprimer la motorisation-transmission 2.

En sélectionnant Motorisation-transmission 1 ou Motorisation-transmission 2, puis en appuyant sur la deuxième touche de fonction, le paramétrage actuel de la motorisation-transmission est lu dans l'appareil.