Aandrijfstreng selecteren

Als er 2 aandrijfstrengen beschikbaar zijn, worden de volgende optievelden weergegeven:

Optie

Betekenis

Aandrijfstreng 1

Selecteer welke aandrijfstreng u in bedrijf wilt stellen of wilt verwijderen.

Aandrijfstreng 2

Aandrijfstreng 1 verwijderen

Aandrijfstreng 2 verwijderen

Als u Aandrijfstreng 1 of Aandrijfstreng 2 selecteert en de tweede functietoets aantipt, wordt de actuele parametrering van de aandrijfstreng uit het apparaat uitgelezen.