Messe in servizio disponibili

Opzione

Significato

Disponibile per

Con dati MOVILINK® DDI

Il motore viene messo in servizio automaticamente con l'inserzione iniziale. I dati motore vengono quindi letti elettronicamente e trasmessi alla linea di azionamento selezionata e possono essere adattati, se necessario.

motori SEW con MOVILINK® DDI.

Con targhetta elettronica

I dati motore vengono letti elettronicamente e trasmessi alla linea di azionamento selezionata e possono essere adattati, se necessario.

motori SEW con encoder, dotati di targhetta elettronica, ad es. AK0H.

Senza targhetta elettronica

Il pannello operatore contiene un catalogo nel quale sono memorizzati tutti i dati relativi ai motori SEW. Dopo la selezione del motore vengono caricati automaticamente i dati standard e se necessario, possono essere adattati.

 

motori SEW

Motore asincrono non SEW

I dati motore devono essere immessi manualmente.

tutti i motori asincroni

Motore sincrono non SEW

I dati motore devono essere immessi manualmente.

tutti i motori sincroni.

Dati MOVILINK® DDI

ripristino

 

I dati motore vengono letti nuovamente e trasmessi alla linea di azionamento. I dati modificati manualmente in precedenza vengono sovrascritti.

motori SEW con MOVILINK® DDI

SmartDrive

La messa in servizio SmartDrive offre una messa in servizio di base specifica per il paese, per un motore asincrono con correzione della potenza del convertitore di frequenza con dati di base tipici.

motore asincrono con correzione della potenza