Motore asincrono/sincrono non SEW
Procedere come segue:
- Nel menu principale selezionare il simbolo Messa in servizio e toccare il tasto <OK>.
- La messa in servizio è in preparazione: i dati dell'ultima messa in servizio vengono letti dal convertitore di frequenza.
- Selezionare la linea di azionamento e toccare il 2° tasto di funzione.
- Selezionare la messa in servizio "Third party asynchronous motor (motore asincrono non SEW)" o "Thrid party synchronous motor (motore sincrono non SEW)".
- Seguire le istruzioni dell'assistente: i dati necessari sono riportati sulla targhetta del proprio motore.
- Nell'ultima finestra toccare il 2° tasto di funzione.
- Viene visualizzata la richiesta seguente: "Attivare la messa in servizio e completare la messa in servizio del motore? AVVERTENZA: in seguito l'azionamento può avviarsi in automatico"
- Rispettare l'avvertenza e confermare con il tasto <OK>.
- I dati vengono calcolati.
- I dati vengono trasmessi al convertitore di frequenza.
- Dopo la messa in servizio è possibile l'Esecuzione della misurazione parametri.
- La misurazione parametri viene eseguita.
- Il motore è pronto per il funzionamento.
Gli esempi dettagliati si trovano nei capitoli Esempio – motore asincrono non SEW e Esempio – motore sincrono non SEW.