Moteur tiers asynchrone / synchrone
Procéder comme suit.
- Dans le menu principal, sélectionner le symbole Mise en service et appuyer sur la touche <OK>.
- La mise en service est préparée. Les données de la dernière mise en service sont lues par le variateur de vitesse.
- Sélectionner la motorisation-transmission et appuyer sur la deuxième touche de fonction.
- Sélectionner la mise en service "Moteur tiers asynchrone" ou "Moteur tiers synchrone".
- Suivre les instructions de l'assistant : les données nécessaires figurent sur la plaque signalétique du moteur.
- Dans la dernière fenêtre; appuyer sur la deuxième touche de fonction.
- La question suivante s'affiche : "Voulez-vous activer la mise en service et terminer la mise en service moteur ? AVERTISSEMENT : l'entraînement risque de démarrer automatiquement."
- Tenir compte de l'avertissement et confirmer avec la touche <OK>.
- Les données sont calculées.
- Les données sont transmises au variateur de vitesse.
- Après la mise en service, il est possible de réaliser l'Exécution d'une mesure de paramètres.
- Mesure des paramètres en cours.
- Le moteur est prêt.
Des exemples détaillés figurent dans les chapitres Exemple – Moteur tiers asynchrone et Exemple – Moteur tiers synchrone.