Asenkron/Senkron yabancı motor
Aşağıdaki işlemleri yapın:
- Ana menüde Devreye alma sembolünü seçin ve <OK> tuşuna tıklayın.
- Devreye alma hazırlığı yapılıyor: Son devreye almanın verileri frekans çevirici tarafından okunur.
- Tahrik hattını seçin ve 2. işlev tuşuna tıklayın.
- "Asenkron yabancı motor" veya "Senkron yabancı motor" devreye almayı seçin.
- Sihirbazı izleyin: Gerekli veriler motorun tip etiketinde bulunur.
- Son pencerede 2. işlev tuşuna tıklayın.
- Aşağıdaki soru görüntülenir: "Devreye alma etkinleştirilip motor devreye alma tamamlansın mı? UYARI: Bundan sonra tahrik otomatik olarak çalışabilir"
- Uyarıyı dikkate alın ve <OK> tuşuyla onaylayın.
- Veriler hesaplanır.
- Veriler frekans çeviriciye aktarılır.
- Devreye aldıktan sonra bir Parametre ölçümünü uygulama gerçekleştirilebilir.
- Parametre ölçümü yapılır.
- Motor çalışmaya hazırdır.
Ayrıntılı örnekleri Örnek – Asenkron yabancı motor ve Örnek – Senkron yabancı motor bölümlerinde bulabilirsiniz.