Idegen motor aszinkron/szinkron
A következőképpen járjon el:
- Válassza ki a főmenüben az Üzembe helyezés szimbólumot, és koppintson az <OK> gombra.
- Megtörténik az üzembe helyezés előkészítése: Az utolsó üzembe helyezés adatai beolvasásra kerülnek a frekvenciaváltóról.
- Válassza ki a hajtásláncot, és koppintson a 2. funkciógombra.
- Válassza ki az "Idegen motor aszinkron" vagy "Idegen motor szinkron" üzembe helyezést.
- Kövesse a varázslót: A szükséges adatokat a motor típustábláján találja.
- Koppintson az utolsó ablakban a 2. funkciógombra.
- A kijelzőn megjelenik a következő lekérdezés: "Kívánja aktiválni az üzembe hely., és bef. a motor üzembe helyezését? FIGYELMEZTETÉS: A hajtás ezután automatikusan elindulhat."
- Vegye figyelembe a figyelmeztetést, és erősítse meg az <OK> gombbal.
- Megtörténik az adatok számítása.
- Az adatok továbbítódnak a frekvenciaváltóra.
- Az üzembe helyezés után lehetséges a Paramétermérés végrehajtása.
- Megtörténik a paramétermérés.
- A motor üzemkész.
Részletes példák a Példa – idegen motor aszinkron és a Példa – idegen motor szinkron c. fejezetben találhatók.