Motor no SEW asíncrono/síncrono

Proceda como se indica a continuación:

  1. Seleccione en el menú principal el símbolo Puesta en marcha y pulse la tecla <OK>.
    • Se prepara la puesta en marcha: El variador lee los datos de la última puesta en marcha.
  2. Seleccione el conjunto de accionamiento y pulse la 2.ª tecla de función.
  3. Seleccione la puesta en marcha "Motor no SEW asíncrono" o "Motor no SEW síncrono".
  4. Siga las indicaciones del asistente: Encontrará los datos necesarios en la placa de características de su motor.
  5. En la última ventana, pulse la 2.ª tecla de función.
    • Se muestra la siguiente consulta: "¿Desea activar la puesta en marcha y completar la puesta en marcha del motor?" ADVERTENCIA: El accionamiento puede arrancar automáticamente después"
  6. Observe la advertencia y confirme con la tecla <OK>.
    • Los datos se calculan.
    • Los datos se transmiten al variador.
  7. Tras la puesta en marcha puede Realizar una medición de parámetros.
  • Se lleva a cabo la medición de parámetros.
  • El motor está preparado.

Encontrará ejemplos al detalle en los capítulos Ejemplo – Motor no SEW asíncrono y Ejemplo– Motor no SEW síncrono.