Silnik innego producenta asynchroniczny/synchroniczny

Należy wykonać następujące czynności:

  1. W menu głównym wybrać symbol Uruchomienie i nacisnąć przycisk <OK>.
    • Uruchomienie zostanie przygotowane: Dane ostatniego uruchomienia są odczytywane przez falownik.
  2. Wybrać układ napędowy i nacisnąć 2. przycisk funkcyjny.
  3. Wybrać uruchomienie "Silnik innego producenta asynchroniczny" lub "Silnik innego producenta synchroniczny".
  4. Postępować zgodnie z instrukcjami asystenta: Potrzebne dane znajdują się na tabliczce znamionowej silnika.
  5. W ostatnim oknie nacisnąć 2. przycisk funkcyjny.
    • Wyświetli się następujące pytanie: "Chcesz aktywować uruchomienie i zakończyć uruchamianie silnika? OSTRZEŻENIE: Napęd może się uruchomić automatycznie"
  6. Uwzględnić ostrzeżenie i potwierdzić przyciskiem <OK>.
    • Dane zostaną obliczone.
    • Dane zostaną przesłane do falownika.
  7. Po uruchomieniu można Wykonywanie pomiaru parametrów.
  • Zostanie wykonany pomiar parametrów.
  • Silnik jest gotowy do pracy.

Szczegółowe przykłady pokazano w rozdziałach Przykład – silnik innego producenta asynchroniczny oraz Przykład – silnik innego producenta synchroniczny.