Przywracanie danych MOVILINK® DDI

Sposób postępowania:

  1. W menu głównym wybrać symbol Uruchomienie i nacisnąć przycisk <OK>.
    • Uruchomienie zostanie przygotowane: Dane ostatniego uruchomienia są odczytywane przez falownik.
  2. Wybrać układ napędowy i nacisnąć 2. przycisk funkcyjny.
  3. Wybrać opcję "Przywracanie danych MOVILINK® DDI" i nacisnąć 2. przycisk funkcyjny.
    • Wyświetli się następujące pytanie: "Czy chcesz aktywować stan uruchomienia?"
  4. Nacisnąć przycisk <OK>.
    • Wyświetla się menu "IBN z danymi MOVILINK® DDI".
  5. Aby przywrócić dane MOVILINK® DDI, nacisnąć przycisk <OK>.
    • Po przywróceniu danych w menu wyświetla się "Uruchamianie zakończone".
  6. Nacisnąć przycisk <Esc>.
  7. Pojawi się pytanie: "Chcesz aktywować uruchomienie i zakończyć uruchamianie silnika? OSTRZEŻENIE: Napęd może się uruchomić automatycznie"
  8. Uwzględnić ostrzeżenie i potwierdzić przyciskiem <OK>.
    • Dane standardowe zostały przywrócone.
  • Silnik jest gotowy do pracy.