MOVILINK® DDI-data herstellen
Ga als volgt te werk:
- Selecteer in het hoofdmenu het symbool Inbedrijfstelling en tip de toets <OK> aan.
- De inbedrijfstelling wordt voorbereid: de data van de laatste inbedrijfstelling worden door de regelaar gelezen.
- Selecteer de aandrijfstreng en tip op de 2e functietoets.
- Selecteer de optie "MOVILINK® DDI-data herstellen" en tip op de 2e functietoets.
- De volgende vraag verschijnt: "Wilt u de inbedrijfstellingstoestand activeren?"
- Tip de toets <OK> aan.
- Het menu "IBN met MOVILINK® DDI-data" wordt weergegeven.
- Om de MOVILINK® DDI-data te herstellen, tipt u de toets <OK> aan.
- Na het herstellen van de data verschijnt in het menu "Inbedrijfstelling beëindigd".
- Tip op de toets <Esc> aan.
- De volgende vraag verschijnt: "Wilt u de inbedrijfstelling activeren en de motorinbedrijfstelling afronden? WAARSCHUWING: de aandrijving kan daarna automatisch starten"
- Bekijk de waarschuwing en bevestig met de toets <OK>.
- De standaarddata zijn hersteld.
- De motor is bedrijfsklaar.