Restablecer datos MOVILINK® DDI
Proceda del siguiente modo:
- Seleccione en el menú principal el símbolo Puesta en marcha y pulse la tecla <OK>.
- Se prepara la puesta en marcha: El variador lee los datos de la última puesta en marcha.
- Seleccione el conjunto de accionamiento y pulse la 2.ª tecla de función.
- Seleccione la opción "Restab. datos MOVILINK® DDI" y pulse la 2.ª tecla de función.
- Se muestra la siguiente consulta: "¿Desea activar el estado de puesta en marcha?"
- Pulse la tecla <OK>.
- Se muestra el menú "Puesta en marcha con datos MOVILINK® DDI".
- Para restablecer los datos MOVILINK® DDI, pulse la tecla <OK>.
- Tras el restablecimiento de los datos, en el menú se muestra "Puesta en marcha concluida".
- Pulse la tecla <Esc> (Escape).
- Aparecerá la siguiente consulta: "¿Desea activar la puesta en marcha y completar la puesta en marcha del motor? ADVERTENCIA: El accionamiento puede arrancar automáticamente después"
- Observe la advertencia y confirme con la tecla <OK>.
- Se han restablecido los datos estándar.
- El motor está preparado.