SmartDrive
Proceda del siguiente modo:
- Seleccione en el menú principal el símbolo Puesta en marcha y pulse la tecla <OK>.
- Se prepara la puesta en marcha: El variador lee los datos de la última puesta en marcha.
- Seleccione el conjunto de accionamiento y pulse la 2.ª tecla de función.
- Seleccione la puesta en marcha SmartDrive.
- Seleccione el código del país con los valores de tensión y de frecuencia correspondientes para el Smart Motor (motor con potencia adaptada) y pulse la 2.ª tecla de función.
- Se mostrará la siguiente consulta: "¿Desea activar el estado de puesta en marcha?"
- Pulse la tecla <OK>.
- Se muestra el siguiente mensaje: "SmartSetup preparado".
- Para iniciar SmartSetup, pulse la tecla <OK>.
- Una vez ejecutado SmartSetup, se muestra el siguiente mensaje: "SmartSetup concluido".
- Para abandonar la puesta en marcha, pulse la tecla <Esc> (Escape).


- El motor está preparado.