SmartDrive

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol Inbetriebnahme und tippen Sie auf die Taste <OK>.
    • Die Inbetriebnahme wird vorbereitet: Die Daten der letzten Inbetriebnahme werden vom Umrichter gelesen.
  2. Wählen Sie den Antriebsstrang und tippen Sie auf die 2. Funktionstaste.
  3. Wählen Sie die Inbetriebnahme SmartDrive.
  4. Wählen Sie die Länderkennung mit zugehörigem Spannungswert und Frequenzwert für den Smart Motor (leistungsangepasster Motor) und tippen Sie auf die 2. Funktionstaste.
    • Die folgende Abfrage wird angezeigt: "Möchten Sie den Inbetriebnahmezustand aktivieren"
  5. Tippen Sie auf die Taste <OK>.
    • Die folgende Meldung wird angezeigt: "SmartSetup bereit".
  6. Um das SmartSetup zu starten, tippen Sie auf die Taste <OK>.
    • Nach Durchführung des SmartSetup wird die folgende Meldung angezeigt: "SmartSetup beendet".
  7. Um die Inbetriebnahme zu verlassen, tippen Sie auf die Taste <Esc>.
  • Der Motor ist betriebsbereit.