SmartDrive

Procedere come segue:

  1. Nel menu principale selezionare il simbolo Messa in servizio e toccare il tasto <OK>.
    • La messa in servizio è in preparazione: i dati dell'ultima messa in servizio vengono letti dal convertitore di frequenza.
  2. Selezionare la linea di azionamento e toccare il 2° tasto di funzione.
  3. Selezionare la messa in servizio SmartDrive.
  4. Selezionare il codice paese con i relativi valori di tensione e frequenza per Smart Motor (motore con correzione della potenza) e toccare il 2° tasto di funzione.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: "Attivare lo stato di messa in servizio?"
  5. Toccare il tasto <OK>.
    • Viene visualizzato il messaggio seguente: "SmartSetup pronto".
  6. Per avviare SmartSetup toccare il tasto <OK>.
    • Dopo l'esecuzione di SmartSetup viene visualizzato il messaggio seguente: "SmartSetup completato".
  7. Per uscire dalla messa in servizio toccare il tasto <Esc>.
  • Il motore è pronto per il funzionamento.