SmartDrive
Procéder comme suit.
- Dans le menu principal, sélectionner le symbole Mise en service et appuyer sur la touche <OK>.
- La mise en service est préparée. Les données de la dernière mise en service sont lues par le variateur de vitesse.
- Sélectionner la motorisation-transmission et appuyer sur la deuxième touche de fonction.
- Sélectionner la mise en service SmartDrive.
- Sélectionner l'identifiant pays avec les valeurs de tension et de fréquence correspondantes pour le moteur intelligent (moteur de puissance adaptée) et appuyer sur la deuxième touche de fonction.
- La question suivante s'affiche : "Voulez-vous activer l'état mise en service ?"
- Appuyer sur la touche <OK>.
- Le message suivant s'affiche : "SmartSetup prêt".
- Pour démarrer la SmartSetup, appuyer sur la touche <OK>.
- Une fois la SmartSetup effectuée, le message suivant s'affiche. "SmartSetup terminée".
- Pour quitter la mise en service, appuyer sur la touche <Esc>.


- Le moteur est prêt.