Exécution d'une mesure de paramètres

Après la mise en service du moteur tiers, le système demande à l'utilisateur s'il souhaite effectuer une mesure des paramètres.

 

Mesure paramètres

Option

Signification

non

Les paramètres sont calculés.

oui

Les paramètres sont mesurés. SEW‑EURODRIVE recommande de toujours effectuer une mesure des paramètres pour les moteurs tiers afin de garantir un meilleur contrôle du moteur.

Température moteur

Sélectionner ici la température actuelle approximative du moteur.

Démarrer la mesure

Pour démarrer la mesure, appuyer sur la touche <OK>.

Mesure réussie

Pour quitter la mesure des paramètres et donc la mise en service, appuyer sur la touche <Esc>.

Pour démarrer à nouveau la mesure, appuyer sur la touche <OK>.

Quitter la mise en service

Tenir compte de l'avertissement et appuyer sur la touche <OK>.