Realizar una medición de parámetros

Tras la puesta en marcha del motor no SEW, se le pregunta si desea llevar a cabo una medición de parámetros.

 

Medición de parámetros

Opción

Significado

No

Se calculan los parámetros.

Yes (Sí)

Se miden los parámetros. SEW‑EURODRIVE recomienda siempre llevar a cabo una medición de parámetros en el caso de los motores no SEW, para garantizar un mejor control motor.

Temperatura del motor

Seleccione aquí la temperatura actual aproximada del motor.

Iniciar medición

Para iniciar la medición, pulse la tecla <OK>.

Medición exitosa

Para abandonar la medición de parámetros y, con ello, la puesta en marcha, pulse la tecla <Esc> (Escape).

Para volver a iniciar la medición, pulse la tecla <OK>.

Abandonar la puesta en marcha

Observe la advertencia y pulse la tecla <OK>.