Esecuzione della misurazione parametri
Dopo la messa in servizio di un motore non SEW viene richiesto se deve essere eseguita una misurazione parametri.
Misurazione dei parametri

Opzione | Significato |
|---|---|
No | I parametri vengono calcolati. |
Sì | I parametri vengono misurati. SEW‑EURODRIVE consiglia, in caso di motori non SEW di eseguire sempre una misurazione parametri per garantire un controllo ottimale del motore. |
Temperatura motore

Selezionare qui la temperatura motore approssimativa attuale.
Avvio misurazione

Per avviare la misurazione toccare il tasto <OK>.
Misurazione riuscita

Per uscire dalla misurazione parametri e così dalla messa in servizio toccare il tasto <Esc>.
Per riavviare la misurazione toccare il tasto <OK>.
Uscita dalla messa in servizio

Osservare l'avvertenza e toccare il tasto <OK>.