Efetuar a medição de parâmetros

Após a colocação em funcionamento do motor não SEW, ser-lhe-á perguntado se deseja efetuar uma medição de parâmetros.

 

Medição de parâmetros

Opção

Significado

No (Não)

Os parâmetros são calculados.

Yes (Sim)

Os parâmetros são medidos. A SEW‑EURODRIVE recomenda efetuar sempre uma medição de parâmetros nos motores não SEW para garantir um melhor controlo do motor.

Temperatura do motor

Selecione aqui a temperatura atual aproximada do motor.

Iniciar medição

Para iniciar a medição, prima a tecla <OK>.

Medição realizada com sucesso

Para sair da medição de parâmetros e, por conseguinte, da colocação em funcionamento, prima a tecla <Esc>.

Para iniciar novamente a medição, prima a tecla <OK>.

Sair da colocação em funcionamento

Observe o aviso e prima a tecla <OK>.