SmartDrive

A következőképpen járjon el:

  1. Válassza ki a főmenüben az Üzembe helyezés szimbólumot, és koppintson az <OK> gombra.
    • Megtörténik az üzembe helyezés előkészítése: Az utolsó üzembe helyezés adatai beolvasásra kerülnek a frekvenciaváltóról.
  2. Válassza ki a hajtásláncot, és koppintson a 2. funkciógombra.
  3. Válassza ki a SmartDrive üzembe helyezést.
  4. Válassza ki az országazonosítót a kapcsolódó feszültségértékkel és frekvenciaértékkel az intelligens (módosított teljesítményű) motorhoz, és koppintson a 2. funkciógombra.
    • A következő kérdés jelenik meg a kijelzőn: "Kívánja aktiválni az üzembe helyezési állapotot?"
  5. Koppintson az <OK> gombra.
    • A következő üzenet jelenik meg a kijelzőn: "Intelligens beállítás kész".
  6. Az intelligens beállítás indításához koppintson az <OK> gombra.
    • Az intelligens beállítás végrehajtása után a következő üzenet jelenik meg: "Intelligens beállítás befejezve".
  7. Az üzembe helyezés bezárásához koppintson az <Esc> gombra.
  • A motor üzemkész.