SmartDrive
Ga als volgt te werk:
- Selecteer in het hoofdmenu het symbool Inbedrijfstelling en tip de toets <OK> aan.
- De inbedrijfstelling wordt voorbereid: de data van de laatste inbedrijfstelling worden door de regelaar gelezen.
- Selecteer de aandrijfstreng en tip op de 2e functietoets.
- Selecteer de inbedrijfstelling SmartDrive.
- Selecteer de landcode met bijbehorende spannings- en frequentiewaarde voor de Smart Motor (op vermogen aangepaste motor) en tip op de 2e functietoets.
- De volgende vraag verschijnt: "Wilt u de inbedrijfstellingstoestand activeren?"
- Tip de toets <OK> aan.
- De volgende melding verschijnt: "SmartSetup gereed".
- Om de SmartSetup te starten tipt u de toets <OK> aan.
- Na het uitvoeren van de SmartSetup verschijnt de volgende melding: "SmartSetup beëindigd".
- Om de inbedrijfstelling te verlaten, tipt u de toets <Esc> aan.


- De motor is bedrijfsklaar.