MOVILINK® DDI adatok helyreállítása

A következőképpen járjon el:

  1. Válassza ki a főmenüben az Üzembe helyezés szimbólumot, és koppintson az <OK> gombra.
    • Megtörténik az üzembe helyezés előkészítése: Az utolsó üzembe helyezés adatai beolvasásra kerülnek a frekvenciaváltóról.
  2. Válassza ki a hajtásláncot, és koppintson a 2. funkciógombra.
  3. Válassza ki a "MOVILINK® DDI-adatok helyreállítása" opciót, és koppintson a 2. funkciógombra.
    • A kijelzőn megjelenik a következő lekérdezés: "Kívánja aktiválni az üzembe helyezési állapotot?"
  4. Koppintson az <OK> gombra.
    • Az "Üzembe helyezés MOVILINK® DDI-adatokkal" menü megjelenik a kijelzőn.
  5. A MOVILINK® DDI adatok helyreállításához koppintson az <OK> gombra.
    • Az adatok helyreállítása után megjelenik az "Üzembe helyezés befejezve" menü.
  6. Koppintson az <Esc> gombra.
  7. Megjelenik a következő lekérdezés: "Kívánja aktiválni az üzembe hely., és bef. a motor üzembe helyezését? FIGYELMEZTETÉS: A hajtás ezután automatikusan elindulhat."
  8. Vegye figyelembe a figyelmeztetést, és erősítse meg az <OK> gombbal.
    • Megtörtént az alapértelmezett adatok helyreállítása.
  • A motor üzemkész.