MOVILINK® DDI Daten wiederherstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol Inbetriebnahme und tippen Sie auf die Taste <OK>.
    • Die Inbetriebnahme wird vorbereitet: Die Daten der letzten Inbetriebnahme werden vom Umrichter gelesen.
  2. Wählen Sie den Antriebsstrang und tippen Sie auf die 2.Funktionstaste.
  3. Wählen Sie die Option "MOVILINK® DDI Daten wiederherst." und tippen Sie auf die 2. Funktionstaste.
    • Folgende Abfrage wird angezeigt: "Möchten Sie den Inbetriebnahmezustand aktivieren?"
  4. Tippen Sie auf die Taste <OK>.
    • Das Menü "IBN mit MOVILINK® DDI-Daten" wird angezeigt.
  5. Um die MOVILINK® DDI Daten wiederherzustellen, tippen Sie auf die Taste <OK>.
    • Nach der Wiederherstellung der Daten, wird im Menü "Inbetriebnahme beendet" angezeigt.
  6. Tippen Sie auf die Taste <Esc>.
  7. Folgende Abfrage erscheint: "Möchten Sie die Inbetriebnahme aktivieren und die Motorinbetriebnahme fertigstellen? WARNUNG: Der Antrieb kann danach automatisch anlaufen"
  8. Beachten Sie die Warnung und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
    • Die Standarddaten wurden wieder hergestellt.
  • Der Motor ist betriebsbereit.