Fremdmotor asynchron/synchron
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol Inbetriebnahme und tippen Sie auf die Taste <OK>.
- Die Inbetriebnahme wird vorbereitet: Die Daten der letzten Inbetriebnahme werden vom Umrichter gelesen.
- Wählen Sie den Antriebsstrang und tippen Sie auf die 2. Funktionstaste.
- Wählen Sie die Inbetriebnahme "Fremdmotor asynchron" oder "Fremdmotor synchron".
- Folgen Sie dem Assistenten: Die benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild ihres Motors.
- Tippen Sie im letzten Fenster auf die 2. Funktionstaste.
- Folgende Abfrage wird angezeigt: "Möchten Sie die Inbetriebnahme aktivieren und die Motorinbetriebnahme fertigstellen? WARNUNG: Der Antrieb kann danach automatisch anlaufen"
- Beachten Sie die Warnung und bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Die Daten werden berechnet.
- Die Daten werden auf den Umrichter übertragen.
- Nach der Inbetriebnahme können Sie eine Parametermessung durchführen.
- Die Parametermessung wird durchgeführt.
- Der Motor ist betriebsbereit.
Ausführliche Beispiele finden Sie in den Kapiteln Beispiel – Fremdmotor asynchron und Beispiel – Fremdmotor synchron.