Ohne elektronisches Typenschild
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol Inbetriebnahme und tippen Sie auf die Taste <OK>.
- Die Inbetriebnahme wird vorbereitet: Die Daten der letzten Inbetriebnahme werden vom Umrichter gelesen.
- Wählen Sie den Antriebsstrang und tippen Sie auf die 2.Funktionstaste.
- Wählen Sie die Option "Ohne elektronisches Typenschild" und tippen Sie auf die 2.Funktionstaste.
- Es werden alle verfügbaren SEW-Motoren aus dem im CBG21A integrierten Katalog angezeigt.
- Wählen Sie den Motor aus:
- Wählen Sie den Typ mit den Tasten <aufwärts/abwärts> aus.
- Tippen Sie auf die Taste <rechts> und wählen Sie mit den Tasten <aufwärts/abwärts> den Durchmesser aus.
- Tippen Sie auf die Taste <rechts> und wählen Sie mit den Tasten <aufwärts/abwärts> die Größe aus.
- Tippen Sie auf die Taste <rechts> und wählen Sie mit den Tasten <aufwärts/abwärts> die Pole aus.
- Folgen Sie dem Assistenten und geben Sie die entsprechenden Daten ein.
- Folgende Abfrage erscheint: "Möchten Sie die Inbetriebnahme aktivieren und die Motorinbetriebnahme fertigstellen? WARNUNG: Der Antrieb kann danach automatisch anlaufen"
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Die Daten werden berechnet.
- Die Daten werden auf den Umrichter übertragen.

- Der Motor ist betriebsbereit.