Zonder elektronisch typeplaatje

Ga als volgt te werk:

  1. Selecteer in het hoofdmenu het symbool Inbedrijfstelling en tip de toets <OK> aan.
    • De inbedrijfstelling wordt voorbereid: de data van de laatste inbedrijfstelling worden door de regelaar gelezen.
  2. Selecteer de aandrijfstreng en tip op de 2e functietoets.
  3. Selecteer de optie "Zonder elektronisch typeplaatje" en tip op de 2e functietoets.
    • Alle beschikbare SEW-motoren uit de in CBG21A geïntegreerde catalogus worden weergegeven.
  4. Selecteer de motor:
  5. Selecteer het type met de toetsen <omhoog/omlaag>.
  6. Tip op de toets <rechts> en selecteer met de toetsen <omhoog/omlaag> de diameter.
  7. Tip op de toets <rechts> en selecteer met de toetsen <omhoog/omlaag> de grootte.
  8. Tip op de toets <rechts> en selecteer met de toetsen <omhoog/omlaag> de polen.
  9. Volg de assistent en voer de overeenkomstige data in.
  10. De volgende vraag verschijnt: "Wilt u de inbedrijfstelling activeren en de motorinbedrijfstelling afronden? WAARSCHUWING: de aandrijving kan daarna automatisch starten"
  11. Bevestig met de toets <OK>.
    • De data worden berekend.
    • De data worden aan de regelaar doorgegeven.
  • De motor is bedrijfsklaar.