Bez elektronicznej tabliczki znamionowej
Sposób postępowania:
- W menu głównym wybrać symbol Uruchomienie i nacisnąć przycisk <OK>.
- Uruchomienie zostanie przygotowane: Dane ostatniego uruchomienia są odczytywane przez falownik.
- Wybrać układ napędowy i nacisnąć 2. przycisk funkcyjny.
- Wybrać opcję "Bez elektronicznej tabliczki znamionowej" i nacisnąć 2. przycisk funkcyjny.
- Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne silniki SEW-EURODRIVE z katalogu zintegrowanego w CBG21A.
- Wybrać silnik:
- Wybrać typ przyciskami <góra/dół>.
- Nacisnąć przycisk <prawo> i wybrać średnicę przyciskami <góra/dół>.
- Nacisnąć przycisk <prawo> i wybrać wielkość przyciskami <góra/dół>.
- Nacisnąć przycisk <prawo> i wybrać bieguny przyciskami <góra/dół>.
- Postępować zgodnie z instrukcjami asystenta i wprowadzić odpowiednie dane.
- Pojawi się pytanie: "Chcesz aktywować uruchomienie i zakończyć uruchamianie silnika? OSTRZEŻENIE: Napęd może się uruchomić automatycznie"
- Potwierdzić przyciskiem <OK>.
- Dane zostaną obliczone.
- Dane zostaną przesłane do falownika.

- Silnik jest gotowy do pracy.