Uten elektronisk merkeskilt

Slik går du frem:

  1. Velg symbolet Idriftsettelse i hovedmenyen, og berør <OK>-tasten.
    • Idriftsettelsen forberedes. Omformeren leser data for siste idriftsettelse.
  2. Velg drivlinje, og berør 2. funksjonstast.
  3. Velg opsjonen "Without electronic nameplate" (Uten elektronisk merkeskilt), og berør 2. funksjonstast.
    • Alle tilgjengelige SEW-motorer fra den integrerte katalogen i CBG21A vises.
  4. Velg motor.
  5. Velg type med <oppover/nedover>-tastene.
  6. Berør tasten <høyre>, og velg diameter med <oppover/nedover>-tastene.
  7. Berør tasten <høyre>, og velg størrelse med <oppover/nedover>-tastene.
  8. Berør tasten <høyre>, og velg poler med <oppover/nedover>-tastene.
  9. Følg assistenten, og legg inn tilsvarende data.
  10. Følgende spørsmål vises: "Vil du aktivere idriftsettelsen og ferdigstille idriftsettelsen av motoren? ADVARSEL: Drivenheten kan deretter starte automatisk"
  11. Bekreft med <OK>-tasten.
    • Data beregnes.
    • Dataene overføres til omformeren.
  • Motoren er klar til drift.