Med elektronisk merkeskilt
Hvis det kobles til en giver med elektronisk merkeskilt, vises de automatisk identifiserte basiskomponentene som motor, givere og brems. Alle data for basiskomponentene finnes på det elektroniske merkeskiltet og leses automatisk ut.
Slik går du frem:
- Velg symbolet Idriftsettelse i hovedmenyen, og berør <OK>-tasten.
- Idriftsettelsen forberedes. Omformeren leser data for siste idriftsettelse.
- Velg drivlinje, og berør 2. funksjonstast.
- Velg opsjonen Med elektronisk merkeskilt, og berør 2. funksjonstast.
- Følg assistenten.
- Følgende spørsmål vises: "Vil du aktivere idriftsettelsen og ferdigstille idriftsettelsen av motoren? ADVARSEL: Drivenheten kan deretter starte automatisk"
- Bekreft med <OK>-tasten.
- Data beregnes.
- Dataene overføres til omformeren.
- Motoren er klar til drift.