Avec plaque signalétique électronique

Si un codeur est raccordé à une plaque signalétique électronique, les composants de base détectés automatiquement, comme le moteur, le codeur et le frein, sont affichés. Toutes les données des composants de base figurent sur la plaque signalétique électronique et sont lues automatiquement.

Procéder comme suit.

  1. Dans le menu principal, sélectionner le symbole Mise en service et appuyer sur la touche <OK>.
    • La mise en service est préparée. Les données de la dernière mise en service sont lues par le variateur de vitesse.
  2. Sélectionner la motorisation-transmission et appuyer sur la deuxième touche de fonction.
  3. Sélectionner l'option Avec plaque signalétique électronique et appuyer sur la deuxième touche de fonction.
  4. Suivre les instructions de l'assistant.
  5. La question suivante s'affiche : "Voulez-vous activer la mise en service et terminer la mise en service moteur ? AVERTISSEMENT : l'entraînement risque de démarrer automatiquement."
  6. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
    • Les données sont calculées.
    • Les données sont transmises au variateur de vitesse.
  • Le moteur est prêt.