Mit elektronischem Typenschild
Wenn ein Geber mit einem elektronischen Typenschild angeschlossen ist, werden die automatisch erkannten Basiskomponenten, wie Motor, Geber und Bremse angezeigt. Alle Daten der Basiskomponenten sind in dem elektronischen Typenschild enthalten und werden automatisch ausgelesen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol Inbetriebnahme und tippen Sie auf die OK-Taste.
- Die Inbetriebnahme wird vorbereitet: Die Daten der letzten Inbetriebnahme werden vom Umrichter gelesen.
- Wählen Sie den Antriebsstrang und tippen Sie auf die 2. Funktionstaste.
- Wählen Sie die Option Mit elektronischem Typenschild und tippen Sie auf die 2. Funktionstaste.
- Folgen Sie dem Assistenten.
- Folgende Abfrage erscheint: "Möchten Sie die Inbetriebnahme aktivieren und die Motorinbetriebnahme fertigstellen? WARNUNG: Der Antrieb kann danach automatisch anlaufen"
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Die Daten werden berechnet.
- Die Daten werden auf den Umrichter übertragen.
- Der Motor ist betriebsbereit.