Mit MOVILINK® DDI-Daten
Wenn ein Motor mit MOVILINK® DDI verwendet wird, werden die automatisch erkannten Basiskomponenten, wie Motor, Geber und Bremse angezeigt. Alle Daten werden automatisch ausgelesen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol Inbetriebnahme und tippen Sie auf die Taste <OK>.
- Die Inbetriebnahme wird vorbereitet: Die Daten der letzten Inbetriebnahme werden vom Umrichter gelesen.
- Wählen Sie den Antriebsstrang und tippen Sie auf die 2. Funktionstaste.
- Wählen Sie die Option "MOVILINK® DDI-Daten" und tippen Sie auf die 2. Funktionstaste.
- Der SEW-Motor ist vorgewählt.
- Folgen Sie dem Assistenten und geben Sie die entsprechenden Daten ein.
- Folgende Abfrage erscheint: "Möchten Sie die Inbetriebnahme aktivieren und die Motorinbetriebnahme fertigstellen? WARNUNG: Der Antrieb kann danach automatisch anlaufen"
- Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
- Die Daten werden berechnet.
- Die Daten werden auf den Umrichter übertragen.

- Der Motor ist betriebsbereit.