Z danymi MOVILINK® DDI

Jeśli stosowany jest silnik z MOVILINK® DDI, wyświetlane są wykryte automatycznie komponenty podstawowe, np. silnik, enkoder i hamulec. Wszystkie dane są odczytywane automatycznie.

Należy wykonać następujące czynności:

  1. W menu głównym wybrać symbol Uruchomienie i nacisnąć przycisk <OK>.
    • Uruchomienie zostanie przygotowane: Dane ostatniego uruchomienia są odczytywane przez falownik.
  2. Wybrać układ napędowy i nacisnąć 2. przycisk funkcyjny.
  3. Wybrać opcję "Dane MOVILINK® DDI" i nacisnąć 2. przycisk funkcyjny.
    • Silnik SEW-EURODRIVE jest wstępnie wybrany.
  4. Postępować zgodnie z instrukcjami asystenta i wprowadzić odpowiednie dane.
  5. Pojawi się pytanie: "Chcesz aktywować uruchomienie i zakończyć uruchamianie silnika? OSTRZEŻENIE: Napęd może się uruchomić automatycznie"
  6. Potwierdzić przyciskiem <OK>.
    • Dane zostaną obliczone.
    • Dane zostaną przesłane do falownika.
  • Silnik jest gotowy do pracy.