Con dati MOVILINK® DDI
Quando si utilizza un motore con MOVILINK® DDI, vengono visualizzati automaticamente i componenti di base riconosciuti come motore, encoder e freno. Tutti i dati vengono letti automaticamente.
Procedere come segue:
- Nel menu principale selezionare il simbolo Messa in servizio e toccare il tasto <OK>.
- La messa in servizio è in preparazione: i dati dell'ultima messa in servizio vengono letti dal convertitore di frequenza.
- Selezionare la linea di azionamento e toccare il 2° tasto di funzione.
- Selezionare l'opzione "With MOVILINK® DDI data (con dati MOVILINK® DDI)" e toccare il 2° tasto di funzione.
- Il motore SEW è preselezionato.
- Seguire le istruzioni dell'assistente e inserire i dati corrispondenti.
- Appare la richiesta seguente: "Attivare la messa in servizio e completare la messa in servizio del motore? AVVERTENZA: in seguito l'azionamento può avviarsi in automatico"
- Confermare con il tasto <OK>.
- I dati vengono calcolati.
- I dati vengono trasmessi al convertitore di frequenza.

- Il motore è pronto per il funzionamento.